TPS3803
- Single Voltage Detector (TPS3803): Adjustable/1.5 V
- Dual Voltage Detector (TPS3805): Adjustable/3.3 V
- High ±1.5% Threshold Voltage Accuracy
- Supply Current: 3 µA Typical at VDD = 3.3 V
- Push/Pull Reset Output (TPS3805) Open-Drain Reset Output (TPS3803)
- Temperature Range: -40°C to +85°C
- 5-Pin SC-70 Package
- APPLICATIONS
- Applications Using DSPs, Microcontrollers, or Microprocessors
- Wireless Communication Systems
- Portable/Battery-Powered Equipment
- Programmable Controls
- Intelligent Instruments
- Industrial Equipment
- Notebook/Desktop Computers
- Automotive Systems
All trademarks are the property of their respective owners.
The TPS3803 and TPS3805 families of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSPs and processor-based systems.
The TPS3803G15 device has a fixed-sense threshold voltage VIT set by an internal voltage divider, whereas the TPS3803-01 has an adjustable SENSE input that can be configured by two external resistors. In addition to the fixed sense threshold monitored at VDD, the TPS3805 devices provide a second adjustable SENSE input. RESET is asserted in case any of the two voltages drops below VIT.
During power on, RESET is asserted when supply voltage VDD becomes higher than 0.8 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD (and/or SENSE) and keeps RESET active as long as VDD or SENSE remains below the threshold voltage VIT. As soon as VDD (SENSE) rises above the threshold voltage VIT , RESET is deasserted again. The product spectrum is designed for 1.5 V, 3.3 V, and adjustable supply voltages. The devices are available in a 5-pin SC-70 package.
The TPS3803 and TPS3805 devices are characterized for operation over a temperature range of -40°C to +85°C.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Voltage Detector datasheet (Rev. A) | 2007/06/26 | |
Application note | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020/03/17 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Application note | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011/09/19 | ||
Test report | PMP2960 Test Results | 2011/01/18 | ||
Test report | PMP1941 TEST RESULTS | 2011/01/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP22125 — 배터리 백업 스위치, 충전기 및 모니터 레퍼런스 설계
TIDA-010008 — 그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계
PMP21103 — 보조 전원으로의 원활한 전환을 지원하는 클래스 5 PoE PD(12V/2.5A) 공급 장치 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치