TPS3806
- Dual Voltage Detector With Adjustable Hysteresis 3.3-V/Adjustable and 2-V/Adjustable
- Assured Reset at VDD = 0.8 V
- Supply Current: 3 µA Typical at VDD = 3.3 V
- Independent Open-Drain Reset Outputs
- Temperature Range ...–40°C to 85°C
- 6-Pin SOT-23 Package
The TPS3806 integrates two independent voltage detectors for battery voltage monitoring. During power-on, RESET\ and RSTSENSE\ are asserted when supply voltage VDD or the voltage at LSENSE input become higher than 0.8 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors V DD and LSENSE, keeping RESET\ and RSTSENSE\ active as long as VDD and LSENSE remain below the threshold voltage VIT. As soon as VDD or LSENSE rise above the threshold voltage VIT, RESET\ or RSTSENSE\ is deasserted, respectively. The TPS3806 device has a fixed-sense threshold voltage VIT set by an internal voltage divider at VDD and an adjustable second-LSENSE input. In addition, an upper voltage threshold can be set at HSENSE to allow a wide adjustable hysteresis window.
The devices are available in a 6-pin SOT-23 package. The TPS3806 device is characterized for operation over a temperature range of 40°C to 85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3806J20, TPS3806I33: Dual Voltage Detector With Adjustable Hysteresis datasheet (Rev. A) | 2004/11/18 | |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Application note | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011/09/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치