5-pin (DCK) package image

TPS3807A30DCKT 활성

낮은 정동작 전류, 듀얼 채널 통제기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3807A30DCKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS3807A30의 주요 특징

  • Two Supply Monitors in One Package
  • One Monitor with Fixed High-Accuracy Thresholds for System Supply Monitoring
  • Second Monitor with Variable Threshold and 30mV Hysteresis to Provide Failsafe
  • Very Low Quiescent Current: 3.5µA typ
  • High Threshold Accuracy: 1% max (0°C to +85°C)
  • Open-Drain Reset Outputs
  • Temperature Range: -40°C to +85°C
  • Ultra-Small SC70-5 Package
  • APPLICATIONS
    • DSP, Microcontroller, or Microprocessor Applications Requiring User-Selected Delay Times
    • Notebook/Desktop Computers
    • PDAs and SmartPhones
    • Other Hand-Held Products
    • Portable, Battery-Powered Products
    • FPGA/ASIC Applications

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3807A30에 대한 설명

The TPS3807 family microprocessor supervisory circuits monitor system voltages as low as 1.225V. These devices assert an open-drain RSTVDD signal when the VDD voltage drops below a preset threshold. The RSTVDD output remains asserted until the VDD voltage returns above its threshold. The device also provides an additional RSTSENSE output for a SENSE input with adjustable thresholds and hysteresis.

The TPS3807 uses a precision reference to achieve 1% threshold accuracy. The TPS3807 has a very low typical quiescent current of 3.5µA, so it is well-suited to battery-powered applications. It is available in a small SC70-5 package, which is half the size of a SOT-23 package, and is fully specified over a temperature range of -40°C to +85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS3807A30DCKR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기