이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
TPS3808-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Power-On Reset Generator With Adjustable Delay Time: 1.25 ms to 10 s
- Very Low Quiescent Current: 2.4 µA Typical
- High Threshold Accuracy: 0.5% Typical
- Fixed Threshold Voltages for Standard Voltage Rails From 1.2 V to 5 V and Adjustable Voltage Down to 0.4 V Are Available
- Manual Reset (MR) Input
- Open-Drain RESET Output
- Temperature Range: –40°C to +125°C
- Small SOT-23 Package and WSON Package (TPS3808G01QDRVRQ1 only)
The TPS3808Gxx-Q1 microprocessor supervisory circuits monitor system voltages from 0.4 V to 5 V, asserting an open-drain RESET signal when the SENSE voltage drops below a preset threshold or when the manual reset (MR) pin drops to a logic low. The RESET output remains low for the user-adjustable delay time after the SENSE voltage and MR return above their thresholds.
The TPS3808Gxx-Q1 device uses a precision reference to achieve 0.5% threshold accuracy for VIT ≤ 3.3 V. The reset delay time can be set to 20 ms by disconnecting the CT pin, 300 ms by connecting the CT pin to VDD using a resistor, or can be user-adjusted from 1.25 ms to 10 s by connecting the CT pin to an external capacitor. The TPS3808Gxx-Q1 has a very low typical quiescent current of 2.4 µA, so it is well suited for battery-powered applications. The device is available in a small SOT-23 package (one option available in WSON) and is fully specified over a temperature range of –40°C to +125°C (TJ).
For more information about TIs voltage supervisor portfolio, visit the Supervisor and Reset IC Overview Page page.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3808Gxx-Q1 Low-Quiescent-Current Programmable-Delay Supervisory Circuit datasheet (Rev. J) | PDF | HTML | 2017/06/13 |
Functional safety information | TPS3808-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019/12/19 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Design guide | Automotive Power Reference Design for Low-Power TDA3x Based Systems (Rev. B) | 2017/06/14 | ||
Design guide | Automotive Power Frontend With Cold Crank Operation and EMI Filter Design Guide | 2015/11/30 | ||
Design guide | TIDA-00530 Test Results | 2015/10/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS3808G01Q1EVM — TPS3808G01-Q1 오토모티브 전압 통제기 평가 모듈
TPS3808G01 TINA-TI Transient Reference Design
TPS3808G01 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-080004 — 증강 현실 헤드업 디스플레이용 전자 제품 및 LED 드라이버 레퍼런스 설계
TIDA-01004 — 1M 픽셀 이미저, Bayer 비디오 출력 및 Power over Coax를 지원하는 차량용 카메라 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-00530 — 저전력 TDA3x 기반 시스템을 위한 차량용 전원 레퍼런스 디자인
TIDA-00699 — 콜드 크랭크 작동, 과도 보호, EMI 필터를 갖춘 프론트 엔드 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치