TPS3808E
- Undervoltage monitoring for power rails
- Reliable monitoring with high threshold accuracy (1% typical)
- Fixed voltage threshold options from 0.9V to 5V
- Adjustable voltage option available (0.405)
- Separate Sense pin for monitoring and VDD pin for power
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
- Miniature solution with ultra-low power consumption
- 0.6µA typical quiescent current
- Compact 6-pin SOT-23 package (2.99mm x 1.6mm)
- Highly configurable reset time delay to prevent unsafe power on
- Adjustable from 1.25ms to 10s
- Separate Manual Reset Input (MR) to assert RESET output on demand
The TPS3808E family of microprocessor supervisory circuits monitors system voltages from 0.4V to 5V, asserting an open-drain RESET signal when the SENSE voltage drops below a preset threshold or when the manual reset (MR) pin drops to a logic low. The RESET output remains low for the user-adjustable delay time after the SENSE voltage and manual reset (MR) return above the respective thresholds.
The TPS3808E device uses a precision reference to achieve 0.5% threshold accuracy. The reset delay time can be set to 20ms by disconnecting the CT pin, 300ms by connecting the CT pin to VDD using a resistor, or can be user-adjusted between 1.25ms and 10s by connecting the CT pin to an external capacitor. The TPS3808E device has a very low typical quiescent current of 0.6µA, and is designed for battery-powered applications. The TPS3808E is available in the SOT-23 (6) , and is fully specified over a temperature range of –40°C to 125°C (TJ).
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS3808E Low-Quiescent-Current, Programmable-Delay Supervisory Circuit datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/01/16 |
| Functional safety information | TPS3808E Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution | PDF | HTML | 2024/03/13 | |
| Application brief | Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/02/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS3808G01Q1EVM — TPS3808G01-Q1 오토모티브 전압 통제기 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치