TPS3809
- 3-pin SOT-23 package
- Supply current of 9 µA (typical)
- Precision supply voltage monitor 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
- Pin-for-pin compatible with MAX 809
- Temperature range: –40°C to +85°C
The TPS3809 family of supervisory circuits provides circuit initialization and timing supervision, primarily for DSPs and processor-based systems. The newer TLV809E device is an alternative with the same pins, functions and electrical parameters.
During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps RESET active as long as VDD remains below the threshold voltage VIT. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td(typ) = 200 ms, starts after VDD has risen above the threshold voltage VIT. When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT, the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed sense-threshold voltage VIT set by an internal voltage divider.
The product spectrum is designed for supply voltages of 2.5 V, 3 V, 3.3 V, and 5 V. The circuits are available in a 3-pin SOT-23. The TPS3809 devices are characterized for operation over a temperature range of –40°C to 85°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3809x 3-Pin Supply Voltage Supervisors datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2020/12/24 |
Application note | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020/03/17 | ||
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020/02/28 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
EVM User's guide | TPS3813XXXEVM for Processor Voltage Supervisor User's Guide | 2016/09/30 | ||
User guide | A Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter | 2013/12/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP7233 — 차량용 애플리케이션을 위한 크랭킹 시뮬레이터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 3 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치