TPS3850
- Input voltage range: VDD = 1.6 V to 6.5 V
- 0.8% Voltage threshold accuracy
- Low supply current: IDD = 10 µA (typical)
- User-programmable watchdog timeout
- User-programmable reset delay
- Factory-programmed precision watchdog and reset timers
- Open-drain outputs
- Precision over- and undervoltage monitoring:
- Supports common rails from 0.9 V to 5.0 V
- ±4% and ±7% Fault windows available
- 0.5% Hysteresis
- Watchdog disable feature
- Available in a small 3-mm × 3-mm, 10-Pin VSON package
- Junction operating temperature range: –40°C to +125°C
The TPS3850 combines a precision voltage supervisor with a programmable window watchdog timer. The TPS3850 window comparator achieves 0.8% accuracy (–40°C to +125°C) for both overvoltage (VIT+(OV)) and undervoltage (VIT–(UV)) thresholds on the SENSE pin. The TPS3850 also includes accurate hysteresis on both thresholds, making the device ideal for use with tight tolerance systems. The supervisor RESET delay can be set by factory-programmed default delay settings, or programmed by an external capacitor. The factory-programmed RESET delay features a 9.5% accuracy, high-precision delay timing.
The TPS3850 includes a programmable window watchdog timer for a wide variety of applications. The dedicated watchdog output ( WDO) enables increased resolution to help determine the nature of fault conditions. The window watchdog timeouts can be set by factory-programmed default delay settings, or programmed by an external capacitor. The watchdog can be disabled via logic pins to avoid undesired watchdog timeouts during the development process.
The TPS3850 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 10-pin VSON package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3850 Precision Voltage Supervisor with Programmable Window Watchdog Timer datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/09/09 |
Application note | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020/03/17 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Application note | Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions | 2019/04/05 | ||
Application note | How Comparator Topology Influences Propagation Delay | 2017/04/05 | ||
Technical article | Exploring watchdog timer applications | PDF | HTML | 2017/02/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS3850EVM-781 — 윈도우 워치독 타이머를 지원하는 TPS3850 고정밀 통제기 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-01589 — 잡음 감소 및 음향 반향 제거를 지원하는 하이파이, 근거리 양방향 오디오 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치