6-pin (DSE) package image

TPS3899DL28DSER 활성

프로그래머블 감지 및 리셋 지연을 지원하는 나노파워 슈퍼바이저

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DSE) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS3899의 주요 특징

  • Functional Safety-Capable
  • Precision voltage and push-button monitor
  • VDD range: 0.85V to 6V ( DL and PL outputs)
  • VDD range: 1V to 6V ( PH output)
  • Programmable sense and reset delay
  • Nano quiescent current: 125nA (typical)
  • High threshold accuracy: ±0.5% (typical)
  • Precision hysteresis: 5% (typical)
  • Adjustable threshold voltage: 0.505V (typical)
  • Fixed threshold voltage: 0.8V to 5.4V
    • Fixed threshold level available in 100mV steps
  • Multiple output topologies
    • DL: open-drain active-low
    • PL: push-pull active-low
    • PH: push-pull active-high
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Package: 1.5mm × 1.5mm WSON

TPS3899에 대한 설명

The TPS3899 is a nano power, precision voltage supervisor with ±0.5% threshold accuracy and programmable sense and reset time delay in a 6 pin space saving 1.5mm x 1.5mm WSON package. The TPS3899 is a feature-rich voltage supervisor that offers the smallest total solution size in its class. Built-in hysteresis along with programmable delay prevent false reset signals when monitoring a voltage rail or push button signals.

The separate VDD and SENSE pins allow for the redundancy sought by high-reliability systems. SENSE is decoupled from VDD and can monitor rail voltages other than VDD. Optional use of external resistors are supported by the high impedance input of the SENSE pin. Both CTS and CTR provide delay adjustability on the rising and falling edges of the RESET signals. CTS also functions as a debouncer by ignoring voltage glitches on the monitored voltage rails and operates as a "manual reset" that can be used to force a system reset.

The precision performance, best in-class features in a compact form factor, makes the TPS3899 an ideal solution for wide ranging industrial and battery-powered applications such as Factory/Building Automation, Motor Drives, and consumer products. The device is fully specified over a temperature range of –40°C to +125°C (TA).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기