TPS40120
- VRM 10.x VID Code Table
- 14-Pin TSSOP
- APPLICATIONS
- Voltage Regulator Modules VRM/EVRD 10.x
- Multiphase Processor Power Supplies
The TPS40120 is a 6-bit digitally programmed feedback divider designed to work with TPS40090 multiphase controller or other controllers having 0.7-V internal reference to support VRM 10.x compliant power supplies. The TPS40120 is designed to support discrete DC/DC converters for Intel® processors using 5-bit (Pentium® 4 or Xeon) or 6-bit VID codes with 12.5 mV steps.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS40120 Feedback Divider datasheet (Rev. B) | 2004/08/26 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치