32-pin (RHB) package image

TPS40132RHBT 새 설계에 권장하지 않음

600mV, 0.8% 레퍼런스를 지원하는 2채널 다상 컨트롤러

새 설계에 권장하지 않음 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
TPS40132RHBT은(는) 새 설계에 권장하지 않습니다.
open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TPS40322RHBT 활성 듀얼 출력 또는 2상 동기형 벅 컨트롤러

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPS40132 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RHB) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS40132의 주요 특징

  • Supports 5-V Output
  • Two-Phase Interleaved Operation
  • Operates With Pre-Biased Outputs
  • 1-V to 40-V Power Stage Operation Range
  • Requires VIN5 @ 50 mA (typ) Depending on External MOSFETs and Switching Frequency
  • 10-µA Shutdown Current
  • Programmable Switching Frequency up to 1 MHz/Phase
  • Current Mode Control with Forced Current Sharing
  • 0.6V Reference Voltage with 0.8% Accuracy from 0°C to 85°C Temperature Range
  • Resistive Divider Sets Direct Output Overvoltage Threshold.
  • Programmable Input Undervoltage Lockout
  • True Remote Sensing Differential Amplifier
  • Resistive or Inductor’s DCR Current Sensing
  • 32-Pin QFN Package
  • Can Be Used with TPS40120 to Provide a 6-Bit Digitally Controlled Output

TPS40132에 대한 설명

The TPS40132 is a two-phase synchronous buck controller that is optimized for low-output voltage, high-output current applications powered from a supply between 1 V and 40 V. A multi-phase converter offers several advantages over a single power stage including lower current ripple on the input and output capacitors, faster transient response to load steps, improved power handling capabilities, and higher system efficiency.

Each phase can be operated at a switching frequency up to 1 MHz, resulting in an effective ripple frequency of up to 2 MHz at the input and the output. The two phases operates 180 degrees out-of-phase.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기