10-pin (DRC) package image

TPS40193DRCR 활성

전원 양호를 지원하는 4.5V~18V, 20A, 300kHz 동기형 벅 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS40193DRCRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS40193DRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS40193의 주요 특징

  • Input Operating Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Up to 20-A Output Currents
  • Supports Pre-Biased Outputs
  • 0.5%, 591-mV Reference
  • Switching Frequency
    • TPS40192: 600 kHz
    • TPS40193: 300 kHz
  • Three Selectable Thermally Compensated Short-Circuit Protection Levels
  • Hiccup Restart from Faults
  • Internal 5-V Regulator
  • High-Side and Low-Side MOSFET ON-resistance (RDS(on)) Current Sensing
  • 10-Pin 3 mm × 3 mm SON Package
  • Internal 4-ms Soft-Start Time
  • Thermal Shutdown Protection at 145°C

TPS40193에 대한 설명

TPS40192 and TPS40193 are cost-optimized synchronous buck controllers that operate from 4.5 V to 18 V input. These controllers implement a voltage-mode control architecture with the switching frequency fixed at either 600 kHz (TPS40192) or 300 kHz (TPS40193). The higher switching frequency facilitates the use of smaller inductor and output capacitors, thereby providing a compact power-supply solution. An adaptive anti-cross conduction scheme is used to prevent shoot through current in the power FETs.

Short circuit detection is done by sensing the voltage drop across the low-side MOSFET when it is on and comparing it with a user selected threshold of 100 mV, 200 mV or 280 mV. The threshold is set with a single external resistor connected from COMP to GND. This resistor is sensed at startup and the selected threshold is latched. Pulse-by-pulse limiting (to prevent current runaway) is provided by sensing the voltage across the high-side MOSFET when it is on and terminating the cycle when the voltage drop rises above a fixed threshold of 550 mV. When the controller senses an output short circuit, both MOSFETs are turned off and a timeout period is observed before attempting to restart. This behavior provides limited power dissipation in the event of a sustained fault.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS40193DRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.