10-pin (DRC) package image

TPS40304ADRCR 활성

FSS 및 광범위한 작동 온도 범위를 지원하는 3V~20V, 25A, 600kHz 동기형 벅 컨트롤러

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS40304ADRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 145
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS40304A의 주요 특징

  • Input Voltage Range from 3 V to 20 V
  • Fixed 600-kHz Switching Frequency
  • High- and Low-Side FET RDS(on) Current Sensing
  • Programmable Thermally Compensated OCP Levels
  • Programmable Soft-Start
  • 591-mV, 1% Reference Voltage
  • Voltage Feed-Forward Compensation
  • Supports Pre-Biased Output
  • Frequency Spread Spectrum
  • Thermal Shutdown Protection at 145°C
  • 10-Pin 3 mm × 3 mm SON Package with Ground
    Connection to Thermal Pad
  • APPLICATIONS
    • POL Modules
    • Printer
    • Digital TV
    • Telecom

TPS40304A에 대한 설명

The TPS40304A is a cost-optimized synchronous buck controller that operates from 3-V to 20-V input. The controller implements a voltage-mode control architecture with input-voltage feed-forward compensation that responds instantly to input voltage change. The switching frequency is fixed at 600 kHz.

Frequency Spread Spectrum feature adds dither to the switching frequency, significantly reducing the peak EMI noise and making it much easier to comply with EMI standards.

The TPS40304A offers design with a variety of user programmable functions, including soft-start, overcurrent protection (OCP) levels, and loop compensation.

The OCP level is programmed by a single external resistor connected from LDRV pin to circuit ground. During initial power on, the TPS40304A enters a calibration cycle, measures the voltage at the LDRV pin, and sets an internal OCP voltage level. During operation, the programmed OCP voltage level is compared to the voltage drop across the low-side FET when it is on to determine whether there is an overcurrent condition. The TPS40304A then enters a shutdown and restart cycle until the fault is removed.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS40304ADRCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.