데이터 시트
TPS51312
- D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
- No External Compensation Required
- Input Voltage VIN Range: 3.1 V to 5.5 V
- Bias Voltage VCC Range: 3.1 V to 5.5 V
- Output Voltage Range: 0.6 V to 3.3 V
- 0.6-V, 1% Voltage Reference Accuracy
- Fixed Voltage Servo Soft-Start Function
- Auto-Skip, Eco-mode for High Efficiency at Light Loads
- Switching Frequency: 900-kHz
- UVLO, UVP, OTP and OVP Power Good Output
- Cycle-By-Cycle Current Limit, Latch-off OCP
- Thermally Enhanced 3 mm x 3 mm, 10-pin SON (DRC)
The TPS51312 is a high-efficiency, synchronous, step-down DC/DC converter. It supports 3-A (maximum) of dc output current at output voltages from 0.6 V to 3.3 V. The D-CAP2 mode adaptive on-time control allows a small footprint when designed using all ceramic output capacitors and offers a low external component count. The device also features auto-skip function at light load condition, pre-biased start-up and internally fixed soft-start time. When the device is disabled, the output capacitor is discharged through internal resistor.
The TPS51312 is available in a 3 mm x 3 mm, 10-pin DRC package (Green RoHS compliant and Pb free) and is specified between –40°C and 85°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 3.1-V to 5.5-V Input, 3-A Output, Synchronous, Step-Down Regulator with Integrat datasheet | 2012/07/04 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 모델
TPS51312 TINA-TI Transient Reference Design
SLUM357.TSC (161 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델
TPS51312 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLUM333B.ZIP (35 KB) - PSpice Model
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치