TPS51386
- 4.5-V to 24-V input voltage range
- 0.6-V to 5.5-V output voltage range
- Integrated 22-mΩ and 11-mΩ MOSFETs
- Support 8-A continuous I OUT
- 84-µA low quiescent current
- ±1% reference voltage (0.6 V) at 25°C
- ±1.5% reference voltage (0.6 V) at –40°C to 125°C
- 600-kHz switching frequency
- D-CAP3™ control mode for fast transient response
- Supports POSCAP and all MLCC output capacitor
- Adjustable soft start and internal 1-ms soft start
- Selectable PSM and Out-of-Audio™ (OOA) mode under light load and supports on-the-fly change
- Large duty operation support
- Power-good indicator to monitor output voltage
- Latched output OV and UV protection
- Non-latched UVLO and OT protection
- Cycle-by-cycle overcurrent protection
- Built-in output discharge feature
- Small 2.00-mm × 3.00-mm HotRod™ QFN package
The TPS51386 is a monolithic, 8-A, synchronous buck converter with adaptive on-time D-CAP3 control mode. Integrated low R DS(on) power MOSFETs enable high efficiency and offer ease-of-use with minimum external component count for space-constrained power systems. Features include an accurate reference voltage, fast load transient response, auto-skip mode operation for light load efficiency, OOA light load operation with > 25-kHz switching frequency, D-CAP3 control mode with good line, load regulation, and does not require external compensation.
The TPS51386 provides complete protection OVP, UVP, OCP, OTP, and UVLO. The device is a combined power-good signal and output discharge function.
The TPS51386 supports both internal and external soft-start time option. The device has the internal fixed soft-start time 1 ms. If the application needs longer soft-start time, the external SS pin can be used to achieve longer soft-start time by connecting the external capacitor.
The TPS51386 are available in a thermally enhanced 12-pin QFN package and are designed to operate from –40°C to 125°C junction temperature.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS51386 4.5-V to 24-V Input, 8-A Synchronous Buck Converter With Latched OVP/UVP, Adjustable Soft Start, and PSM/OOA Modes datasheet | PDF | HTML | 2023/08/21 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | D-CAP2 and D-CAP3 Loop Analysis With Hybrid Output Capacitors | PDF | HTML | 2023/12/22 | |
EVM User's guide | TPS51386 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/08/29 | |
Application note | Non-Isolated DC/DC Designs for Raptor Lake in Notebook Computing Applications | PDF | HTML | 2023/08/16 | |
Certificate | TPS51386EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/08/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS51386EVM — 4.5V~24V 입력, 8A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
TPS51386은 매우 낮은 외부 구성 요소 수를 필요로 하는 단일 D-CAP3™ 모드 동기 벅 컨버터입니다. TPS51386은 조정 가능한 0.6V~5.5V 8A 최대 출력을 제공합니다. 통합된 낮은 RDS(ON) 전원 MOSFET은 공간이 제약된 전원 시스템을 위한 최소한의 외부 구성 요소 수로 높은 효율성을 가능하게 하며 사용 편의성을 제공합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RJN) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치