TPS51461
- Integrated FETs Converter w/TI Proprietary D-CAP+™ Mode Architecture
- 6-A Maximum Output Current
- Minimum External Parts Count
- Support all MLCC Output Capacitor and SP/POSCAP
- Auto Skip Mode
- Selectable 700-kHz and 1-MHz Frequency
- Small 4 × 4, 24-Pin, QFN Package
The TPS51461 is a fully integrated synchronous buck regulator employing D-CAP+™. It is used for up to 5-V step-down where system size is at its premium, performance and optimized BOM are must-haves.
This device fully supports Intel system agent applications with integrated 2-bit VID function.
The TPS51461 also features two switching frequency settings (700 kHz and 1 MHz), skip mode, pre-bias startup, programmable external capacitor soft-start time/voltage transition time, output discharge, internal VBST Switch, 2-V reference (±1%), power good and enable.
The TPS51461 is available in a 4 mm × 4 mm, 24-pin, QFN package (Green RoHs compliant and Pb free) and is specified from 0°C to 85°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 모델
TPS51461 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM197A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치