TPS51601A
- High Voltage Synchronous Buck Driver
- Integrated Boost Switch for Bootstrap Action
- Adaptive Dead Time Control and Shoot-through Protection
- 0.4-Ω Sink Resistance for Low-side Drive
- 1.0-Ω Source Resistance for High-side Drive
- SKIP Pin to Improve Light-Load Efficiency
- Adaptive Zero-Crossing Detection for Optimal Light-Load Efficiency
- 8-Pin 3 mm × 3 mm SON (DRB) Package
The TPS51601A is a synchronous buck MOSFET driver with integrated boost switch. This high-performance driver is capable of driving high-side and low-side side N-channel FETs with the highest speed and lowest switching loss. Adaptive dead-time control and shoot-through protection are included.
The TPS51601A is available in the space-saving 8-pin 3 mm × 3 mm SON package and operates between –40°C and 105°C.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Dual High-Efficiency Synchronous MOSFET Driver datasheet | 2012/05/12 | |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018/10/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치