전원 관리 AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

TPS51631

활성

VR12.5 CPU를 위한 3상 DCAP+ 스텝 다운 컨트롤러

제품 상세 정보

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 2.3 Features Power good, SVID Iq (typ) (µA) 500 Duty cycle (max) (%) 50 Number of phases 3
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 95 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Control mode D-CAP+ Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 2.3 Features Power good, SVID Iq (typ) (µA) 500 Duty cycle (max) (%) 50 Number of phases 3
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet TPS51631 Intel VR12.5 Mobile CPU Core VR Controller datasheet (Rev. B) 2013/08/22
Application note Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) 2021/04/07
Selection guide Power Management Guide 2018 (Rev. R) 2018/06/25

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian