전력 관리 DC/DC 스위칭 레귤레이터 DC/DC 컨트롤러

TPS53631

활성

3상, D-CAP+™ 스텝다운 VR12.x 서버 CPU Vcore

제품 상세 정보

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 120 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Duty cycle (max) (%) 40 Iq (typ) (A) 0.01 Number of phases 3 Operating temperature range (°C) -10 to 105
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 120 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Duty cycle (max) (%) 40 Iq (typ) (A) 0.01 Number of phases 3 Operating temperature range (°C) -10 to 105
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

중요 참고

자세한 데이터시트 및 기타 설계 지원 툴은 VR@list.ti.com으로 문의해 주시기 바랍니다.

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet 3-Phase, D -CAP+TM Step-Down VR12.x Server CPU VCORE datasheet 2014/06/05
Application note Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) 2021/04/07
Application note D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp 2019/01/13
Technical article Powering Intel’s Xeon D SoC in servers, storage and switches PDF | HTML 2016/07/08
Application note SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016/02/22

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

레퍼런스 디자인

TIDA-00324 — PoL 다중 위상(3상), 120A 전원 레퍼런스 디자인

TIDA-00324는 120A 애플리케이션에서 12V Vin, 1.2V Vout을 지원하는 다중 위상 컨트롤러 TPS53631 및 스마트 전력계 CSD95372BQ5M을 보여주는 전원 레퍼런스 설계입니다.  이 레퍼런스 설계를 사용하여 사용자가 CPU Vcore 전원 또는 DDR4 전원 솔루션을 개발하면 개발 속도를 높이고 출시 기간을 단축할 수 있습니다.
Test report: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian