TPS53661
특별 참고 사항
자세한 데이터시트 및 기타 설계 지원 툴은 VR@list.ti.com으로 문의해 주시기 바랍니다.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 6-Phase, D-CAP+TM Step-Down VR12.x Server CPU VCORE datasheet | 2014/06/05 | |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) | 2021/04/07 | ||
Application note | D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp | 2019/01/13 | ||
Application note | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016/02/22 | ||
Technical article | Power Tips: How to set up a frequency response analyzer for Bode plot | PDF | HTML | 2015/09/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
레퍼런스 디자인
PMP10393 — PMBus 인터페이스를 지원하는 고밀도 600mV 200A 5-6상 DC-DC 벅 컨버터 레퍼런스 디자인
Advanced DCAP+ control is used to provide the high speed dynamic control needed for CPU, Memory and ASIC applications. Up to six high current synchronous power stages provide the high currents and low losses needed for these applications. Multi-phase also allows output ripple cancellation and (...)
레퍼런스 디자인
PMP11208 — PMBus 인터페이스를 지원하는 고밀도 900mV 220A 6상 DC-DC 벅 컨버터 레퍼런스 디자인
PMP11208 has same hardware as 1.0V PMP9738 and 0.6V PMP10393 but demonstrates operation at 900mV output up to 240 A off 11V, 12V and 13V inputs. While the design is in quasi fixed frequency mode for 1.0Vout and in fixed on time mode for 600mVout, it can be in either mode at 900mVout depending upon (...)
레퍼런스 디자인
PMP9738 — PMBus 인터페이스를 지원하는 고밀도 200A(255A 피크) 6상 DC-DC 벅 컨버터 레퍼런스 디자인
Advanced DCAP+ control is used to provide the high speed dynamic control needed for CPU, Memory and ASIC applications. Six high current synchronous power stages provide the high currents and low losses needed for these applications. Multi-phase also allows output ripple cancellation and effective (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치