14-pin (PWP) package image

TPS54225PWP 활성

HTSSOP 패키지, 4.5~18V 입력, 2A 동기형 스텝다운 컨버터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54225PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

TPS54225의 주요 특징

  • D-CAP2™ Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide VCC Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Wide VIN Input Voltage Range: 2 V to 18 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Highly Efficient Integrated FET’s Optimized
    for Lower Duty Cycle Applications
    – 160 mΩ (High Side) and 110 mΩ (Low Side)
  • High Efficiency, less than 10 µA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700-kHz Switching Frequency (fSW)
  • Cycle-By-Cycle Overcurrent Limit
  • Power Good Output
  • APPLICATIONS
    • Wide Range of Applications for Low Voltage System
      • Digital TV Power Supply
      • High Definition Blu-ray Disc™ Players
      • Networking Home Terminal
      • Digital Set Top Box (STB)

D-CAP2, PowerPAD are trademarks of Texas Instruments. Blu-ray Disc is a trademark of Blu-ray Disc Association.

TPS54225에 대한 설명

The TPS54225 is an adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter. The TPS54225 enables system designers to complete the suite of various end equipment’s power bus regulators with a cost effective, low component count, low standby current solution. The main control loop for the TPS54225 uses the D-CAP2™ mode control which provides a fast transient response with no external compensation components.

The TPS54225 also has a proprietary circuit that enables the device to adapt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors, such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR ceramic capacitors. The device operates from 4.5-V to 18-V VCC input , and from 2-V to 18-V VIN input power supply voltage. The output voltage can be programmed between 0.76 V and 5.5 V. The device also features an adjustable slow start time and a power good function. The TPS54225 is available in the 14 pin HTSSOP package, and designed to operate from –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54225PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.