8-pin (DDA) package image

TPS54227DDA 활성

4.5V~18V 입력, 2A 동기형 스텝다운 컨버터(HSOP 및 VSON 패키지)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54227DDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TPS54227의 주요 특징

  • D-CAP2™ Mode Enables Fast Transient
    Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output
    Capacitor
  • Wide VIN Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7 V
  • Highly-Efficient Integrated FETs Optimized
    for Lower Duty Cycle Applications
    • 155 mΩ (High-Side) and 108 mΩ (Low-Side)
  • High Efficiency, Less Than 10 µA at Shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft-Start
  • Prebiased Soft-Start
  • 700-kHz Switching Frequency (fSW)
  • Cycle-By-Cycle Overcurrent Limit

TPS54227에 대한 설명

The TPS54227 device is an adaptive ON-time D-CAP2 mode synchronous buck converter. The TPS54227 enables system designers to complete the bus regulators for a suite of various end equipment with a cost-effective, low component count, low standby current solution. The main control loop for the TPS54227 uses the D-CAP2 mode control which provides a fast transient response with no external compensation components. The TPS54227 also has a proprietary circuit that enables the device to adopt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors, such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR ceramic capacitors. The device operates from 4.5-V to 18-V VIN input. The output voltage can be programmed between 0.76 V and 7 V. The device also features an adjustable soft-start time. The TPS54227 is available in the 8-pin HSOP package and 10-pin VSON, and is designed to operate from –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54227DDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.