20-pin (PWP) package image

TPS54262QPWPRQ1 활성

저 Iq 및 전압 감시를 지원하는 차량용 3.6V~60V, 2A 벅 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TPS54262-Q1의 주요 특징

  • Asynchronous Switch Mode Regulator
  • Qualified for Automotive Applications
  • 3.6-V to 48-V Operating Range, Withstands
    Transients up to 60 V
  • 2-A Maximum Load Current
  • 50-µA Typical Quiescent Current
  • 200-kHz to 2.2-MHz Switching Frequency
  • 0.8 V ± 1.5% Voltage Reference
  • High-Voltage Tolerant Enable Input
  • Soft Start on Enable Cycle
  • Slew Rate Control on Internal Power Switch
  • Low-Power Mode for Light-Load Conditions
  • Programmable Delay for Power-On Reset
  • External Compensation for Error Amplifier
  • Reset Function Filter Time for Fast Negative
    Transients
  • Programmable Overvoltage, Undervoltage Output
    Monitor
  • Thermal Sensing and Shutdown
  • Switch Current Limit Protection
  • Short Circuit and Overcurrent Protection of FET
  • Junction Temperature Range: –40°C to 150°C
  • 20-Pin HTSSOP PowerPAD™ Package

TPS54262-Q1에 대한 설명

The TPS54262-Q1 device is a 60-V, 2-A step-down switch-mode power supply with a low-power mode and a programmable voltage supervisor with an integrated NMOS switching FET. Integrated input voltage line feed forward topology improves line transient regulation of the voltage mode buck regulator. The regulator has a cycle-by-cycle current limit. The device also features low-power mode operation under light-load conditions which reduces the supply current to 50 µA (typical). By pulling the EN pin low, the supply shutdown current is reduced to 1 µA (typical).

An open-drain reset signal indicates when the nominal output drops below the reset threshold set by an external resistor divider network. The output voltage start-up ramp is controlled by a soft-start capacitor. There is an internal undervoltage shut down which is activated when the input supply ramps down to 2.6 V. The device features a short circuit protection circuit which protects the device during overload condition, and also has a thermal shutdown protection.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기