TPS54302
- 4.5-V to 28-V wide input voltage range
- Integrated 85-mΩ and 40-mΩ MOSFETs for 3-A, continuous output current
- Low 2-µA shutdown, 45-µA quiescent current
- Internal 5-ms soft start
- Fixed 400-kHz switching frequency
- Frequency spread spectrum to reduce EMI
- Advanced Eco-mode™ pulse skip
- Peak current-mode control
- Internal loop compensation
- Overcurrent protection for both MOSFETs with hiccup mode protection
- Overvoltage protection
- Thermal shutdown
- SOT-23 (6) package
The TPS54302 device is a 4.5-V to 28-V input voltage range, 3-A synchronous buck converter. The device includes two integrated switching FETs, internal loop compensation, and 5-ms internal soft start to reduce component count.
By integrating the MOSFETs and employing the SOT-23 package, the TPS54302 device achieves the high power density and offers a small footprint on the PCB.
Advanced Eco-mode implementation maximizes the light load efficiency and reduces the power loss.
In the TPS54302 device, the frequency spread spectrum operation is introduced for EMI reduction.
Cycle-by-cycle current limit in both high-side MOSFET protects the converter in an overload condition and is enhanced by a low-side MOSFET freewheeling current limit which prevents current runaway. Hiccup mode protection is triggered if the overcurrent condition has persisted for longer than the present time.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS54302EVM-716 — TPS54302 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
The TPS54302EVM-716 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54302 synchronous step-down SWIFT™ converter. The EVM converts a 8-V to 28-V input voltage to a regulated 5-V output voltage that delivers up to 3 A. The TPS54302 delivers 40-μA ultra-low quiescent supply (...)
PMP40937 — 4s 배터리 충전기 레퍼런스 디자인
TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치