8-pin (DDA) package image

TPS54332DDAR 활성

Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 3.5A, 1MHz 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54332DDA 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS54332의 주요 특징

  • 3.5-V to 28-V input voltage range
  • Adjustable output voltage down to 0.8 V
  • Integrated 80-mΩ high-side MOSFET supports up to 3.5-A continuous output current
  • High-efficiency at light loads with a pulse-skipping Eco-mode
  • Fixed 1-MHz switching frequency
  • Typical 1-µA shutdown quiescent current
  • Adjustable slow-start limits inrush currents
  • Programmable UVLO threshold
  • Overvoltage transient protection
  • Cycle-by-cycle current limit, frequency foldback and thermal shutdown protection
  • Available in thermally enhanced, 8-pin SOIC PowerPAD™ integrated circuit package
  • Use TPS62933 for a 30 VIN converter with higher frequency, lower IQ, and improved EMI
  • Create a custom design using the TPS54332 with the WEBENCH Power Designer

TPS54332에 대한 설명

The TPS54332 is a 28-V, 3.5-A non-synchronous buck converter that integrates a low-R DS(on) high-side MOSFET. To increase efficiency at light loads, a pulse-skipping Eco-mode feature is automatically activated. Furthermore, the 1-µA shutdown supply current allows the device to be used in battery-powered applications. Current mode control with internal slope compensation simplifies the external compensation calculations and reduces component count while allowing the use of ceramic output capacitors. A resistor divider programs the hysteresis of the input undervoltage lockout. An overvoltage transient protection circuit limits voltage overshoots during start-up and transient conditions. A cycle-by-cycle current limit scheme, frequency foldback and thermal shutdown protect the device and the load in the event of an overload condition. The TPS54332 is available in an 8-pin SOIC PowerPAD integrated circuit package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54332DDA 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기