8-pin (DDA) package image

TPS54339EDDA 활성

D-CAP2 모드 및 저부하 효율을 지원하는 4.5V~23V 입력, 3A 동기식 스텝다운 컨버터

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54339EDDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU | SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TPS54339E의 주요 특징

  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide VIN Input Voltage Range: 4.5 V to 23 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7.0 V
  • Highly Efficient Integrated FETs Optimized
    for Lower Duty Cycle Applications
    – 140 mΩ (High Side) and 70 mΩ (Low Side)
  • High Efficiency, less than 10 µA at shutdown
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 600-kHz Switching Frequency (fSW)
  • Cycle By Cycle Over Current Limit
  • Auto-Skip Eco-mode for High Efficiency at Light Load

TPS54339E에 대한 설명

The TPS54339E is an adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter. The TPS54339E enables system designers to complete the suite of various end-equipment power bus regulators with a cost effective, low component count, low standby current solution. The main control loop for the TPS54339E uses the D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response with no external compensation components. The adaptive on-time control supports seamless transition between PWM mode at higher load conditions and Eco-mode™ operation at light loads. Eco-mode™ allows the TPS54339E to maintain high efficiency during lighter load conditions. The TPS54339E also has a proprietary circuit that enables the device to adopt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors, such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR ceramic capacitors. The device operates from 4.5-V to 18-V VIN input. The output voltage can be programmed between 0.76 V and 7 V. The device also features an adjustable soft start time. The TPS54339E is available in the 8-pin DDA package, and designed to operate from –40°C to 85°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54339EDDAR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.