16-pin (PWP) package image

TPS54354PWP 활성

저압측 게이트 드라이버를 지원하는 4.5V~20V 입력, 1.8V 3A 동기 스텝 다운 SWIFT™ 컨버터

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TPS62933DRLR 활성 SOT-583 패키지의 3.8V~30V, 3A, 200kHz~2.2MHz, 저 IQ 동기 벅 컨버터 Wider Vin, higher frequency and lower IQ.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54354PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
자세한 TPS54354 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

TPS54354의 주요 특징

  • 100 mΩ, 4.5-A Peak MOSFET Switch for High Efficiency at 3-A Continuous Output Current
  • Uses External Lowside MOSFET or Diode
  • Fixed Output Versions — 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5.0V
  • Internally Compensated for Low Parts Count
  • Synchronizes to External Clock
  • 180° Out of Phase Synchronization
  • Wide PWM Frequency — Fixed 250 kHz, 500 kHz or Adjustable 250 kHz to 700 kHz
  • Internal Slow Start
  • Load Protected by Peak Current Limit and Thermal Shutdown
  • Adjustable Undervoltage Lockout
  • 16-Pin TSSOP PowerPAD™ Package
  • APPLICATIONS
    • Industrial & Commercial Low Power Systems
    • LCD Monitors and TVs
    • Computer Peripherals
    • Point of Load Regulation for High Performance DSPs, FPGAs, ASICs and Microprocessors

PowerPAD and SWIFT are trademarks of Texas Instruments.

TPS54354에 대한 설명

The TPS5435x is a medium output current synchronous buck PWM converter with an integrated high side MOSFET and a gate driver for an optional low side external MOSFET. Features include a high performance voltage error amplifier that enables maximum performance under transient conditions. The TPS5435x has an under-voltage-lockout circuit to prevent start-up until the input voltage reaches a preset value; an internal slow-start circuit to limit in-rush currents; and a power good output to indicate valid output conditions. The synchronization feature is configurable as either an input or an output for easy 180° out of phase synchronization.

The TPS5435x devices are available in a thermally enhanced 16-pin TSSOP (PWP) PowerPAD™ package. TI provides evaluation modules and the SWIFT™ Designer software tool to aid in quickly achieving high-performance power supply designs to meet aggressive equipment development cycles.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54354PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.