TPS54424
- Small 3.5-mm × 3.5-mm HotRod™ QFN Package
- Integrated 14.1-mΩ and 6.1-mΩ MOSFETs
- Peak Current Mode Control With Fast Transient Response
- 200-kHz to 1.6-MHz Fixed Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock
- 0.6-V Voltage Reference ±0.85% Over Temperature
- 0.6-V to 12-V Output Voltage Range
- Hiccup Current Limit
- Safe Start-Up into Pre-Biased Output Voltage
- Adjustable Soft Start and Power Sequencing
- Adjustable Input Undervoltage Lockout
- 3-µA Shutdown Current
- Power Good Output Monitor for Undervoltage and Overvoltage
- Output Overvoltage Protection
- Non-latch Thermal Shutdown Protection
- –40°C to 150°C Operating Junction Temperature
- Create a Custom Design Using the TPS54424 With the WEBENCH® Power Designer
The TPS54424 is a full-featured 17-V (19-V maximum), 4-A synchronous step-down DC/DC converter in a 3.5 mm × 3.5 mm HotRod™ QFN package.
The device is optimized for small solution size through high efficiency and integrating the high-side and low-side MOSFETs. Further space savings are achieved through peak current mode control, which reduces component count, and by selecting a high switching frequency, reducing the inductor footprint.
The peak current mode control simplifies the loop compensation and provides fast transient response. Cycle-by-cycle peak current limiting on the high-side and low-side sourcing current limit protects the device in overload situations. Hiccup limits MOSFET power dissipation if a short circuit or over loading fault persists.
A power good supervisor circuit monitors the regulator output. The PGOOD pin is an open-drain output and goes high impedance when the output voltage is in regulation. An internal deglitch time prevents the PGOOD pin from pulling low unless a fault has occurred.
A dedicated EN pin can be used to control the regulator on/off and adjust the input undervoltage lockout. The output voltage start-up ramp is controlled by the SS/TRK pin, which allows operation as either a standalone power supply or in tracking situations.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE7700EVM — AFE7700 쿼드 채널 범용 600MHz~6GHz RF 트랜시버 평가 모듈
AFE7700 평가 모듈(EVM)은 AFE7700 통합 RF 트랜시버 제품군을 평가하는 데 사용됩니다. AFE7700은 최대 4개의 전송, 4개의 수신, 2개의 피드백 채널(4T4R2F)을 지원하고 데이터 컨버터 클록과 로컬 오실레이터(LO) 생성을 위한 위상 고정 루프(PLL)와 전압 제어 오실레이터(VCO)를 통합하고, 600MHz~6GHz의 LO 주파수를 조정할 수 있습니다.
이 표준 EVM에는 600MHz ~ 2700 MHz를 지원하도록 RF 밸런스와 통합되어 있습니다. AFE7700 제품은 최대 29.5Gbps까지 작동할 (...)
AFE7900EVM — AFE7900 4전송, 6수신, 5MHz~7400MHz RF 샘플링 AFE용 평가 모듈
AFE7900 제품군 평가 모듈(EVM)은 최대 4개의 전송, 4개의 수신 및 2개의 피드백(4T4R+2FB) 채널을 동시에 지원하도록 구성할 수 있는 RF 샘플링 송수신기 플랫폼입니다. EVM는 아래 TI 패턴/캡처 카드 솔루션(별도 판매)뿐만 아니라 많은 FPGA FMC 호환 개발 키트와 상호 작용합니다.
AFE7950EVM — 4개 전송, 6개 수신, X 대역, RF 샘플링 AFE용 AFE7950 평가 모듈
AFE7950 제품군 평가 모듈(EVM)은 최대 4개의 전송, 4개의 수신 및 2개의 피드백(4T4R+2FB) 채널을 동시에 지원하도록 구성할 수 있는 유연한 RF 샘플링 송수신기 플랫폼입니다. EVM는 아래 TI 패턴/캡처 카드 솔루션(별도 판매)뿐만 아니라 많은 FPGA FMC 호환 개발 키트와 상호 작용합니다.
TPS54424EVM-779 — TPS54424 4A 동기 SWIFT™ 스텝다운 컨버터 평가 모듈
The TPS54424EVM-779 is an 4-A synchronous converter evaluation module (EVM). The TPS54424 is a synchronous buck converter, integrating both power MOSFETs to minimize solution size and provide high efficiency at full load. Fixed-frequency peak current-mode control is used to minimize period (...)
TIDA-01510 — DC/DC 컨버터로 전력 밀도를 높이기 위한 양면 레이아웃 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RNV) | 18 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치