8-pin (DDA) package image

TPS54540BQDDAQ1 활성

Eco-mode™를 지원하는 4.5~42V 입력, 5A, 스텝다운 DC/DC 컨버터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54540BQDDARQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

TPS54540B-Q1의 주요 특징

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H1C
    • Device CDM ESD Classification Level C3B
  • High-Efficiency at Light Loads With Pulse-Skipping Eco-mode™
  • 92-mΩ High-Side MOSFET
  • 146-µA Operating Quiescent Current and 2-µA Shutdown Current
  • 100-kHz to 2.5-MHz Adjustable Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Low Dropout at Light Loads With Integrated BOOT Recharge FET
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
  • 0.8-V 1% Internal Voltage Reference
  • 8-Pin HSOP PowerPAD™ Package
  • –40°C to 150°C TJ Operating Range
  • Supported by WEBENCH Software Tool

TPS54540B-Q1에 대한 설명

The TPS54540B-Q1 device is a 42-V, 5-A, step-down regulator with an integrated high-side MOSFET. The device survives load-dump pulses up to 65 V per ISO 7637. Current mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low-ripple pulse-skip mode reduces the no load supply current to 146 µA. Shutdown supply current is reduced to 2 µA when the enable pin is pulled low.

Undervoltage lockout is internally set at 4.3 V but can be increased using an external resistor divider at the enable pin. The output voltage start-up ramp is internally controlled to provide a controlled start-up and eliminate overshoot.

A wide adjustable frequency range allows either efficiency or external component size to be optimized. Output current is limited cycle-by-cycle. Frequency foldback and thermal shutdown protect internal and external components during an overload condition.

The TPS54540B-Q1 is available in an 8-pin thermally-enhanced HSOP PowerPAD package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54540BQDDARQ1 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.