이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPS54560B-Q1
- High Efficiency at Light Loads with Pulse Skipping Eco-mode™
- 92-mΩ High-Side MOSFET
- 146 µA Operating Quiescent Current and 2 µA Shutdown Current
- 100 kHz to 2.5 MHz Fixed Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock
- Low Dropout at Light Loads with Integrated BOOT Recharge FET
- Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
- 0.8 V 1% Internal Voltage Reference
- 8-Terminal HSOP with PowerPAD™ Package
- –40°C to 150°C TJ Operating Range
- Create a Custom Design using the TPS54560B-Q1 with the WEBENCH® Power Designer
The TPS54560B-Q1 is a 60 V, 5 A, step down regulator with an integrated high side MOSFET. The device survives load dump pulses up to 65V per ISO 7637. Current mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low ripple pulse skip mode reduces the no load supply current to 146 µA. Shutdown supply current is reduced to 2 µA when the enable pin is pulled low.
Undervoltage lockout is internally set at 4.3 V but can be increased using the enable pin. The output voltage start up ramp is internally controlled to provide a controlled start up and eliminate overshoot.
A wide switching frequency range allows either efficiency or external component size to be optimized. Output current is limited cycle-by-cycle. Frequency foldback and thermal shutdown protects internal and external components during an overload condition.
The TPS54560B-Q1 is available in an 8-terminal thermally enhanced HSOP PowerPAD™ package.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS54560B-Q1 4.5 V to 60 V Input, 5 A, Step Down DC-DC Converter with Eco-mode™ datasheet | PDF | HTML | 2017/02/10 |
Technical article | Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle | PDF | HTML | 2020/07/27 | |
Application note | NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B | 2019/04/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS54560EVM-515 — TPS54560 스텝다운 DC-DC 컨버터 평가 모듈
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치