14-pin (PWP) package image

TPS55340PWP 활성

5A, 40V, 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS55340PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 14
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

TPS55340의 주요 특징

  • Internal 5-A, 40-V low-side MOSFET switch
  • 2.9-V to 32-V input voltage range
  • ±0.7% reference voltage
  • 0.5-mA operating quiescent current
  • 2.7-µA shutdown supply current
  • Fixed frequency current mode PWM control
  • Frequency adjustable from 100 kHz to 1.2 MHz
  • Synchronization capability to external clock
  • Adjustable soft-start time
  • Pulse skipping for higher efficiency at light loads
  • Cycle-by-cycle current limit, thermal shutdown, and UVLO protection
  • QFN-16 (3-mm × 3-mm) and HTSSOP-14 packages with PowerPAD™
  • Wide –40°C to 150°C operating TJ range
  • Create a custom design using the TPS55340 with the WEBENCH Power Designer

TPS55340에 대한 설명

The TPS55340 is a monolithic, nonsynchronous, switching regulator with integrated 5-A, 40-V power switch. The device can be configured in several standard switching-regulator topologies, including boost, SEPIC, and isolated flyback. The device has a wide input voltage range to support applications with input voltage from multicell batteries or regulated 3.3-V, 5-V, 12-V, and 24-V power rails.

The TPS55340 regulates the output voltage with current mode PWM (pulse width modulation) control, and has an internal oscillator. The switching frequency of PWM is set by either an external resistor or by synchronizing to an external clock signal. The user can program the switching frequency from 100 kHz to 1.2 MHz.

The device features a programmable soft-start function to limit inrush current during start-up and has other built-in protection features including cycle-by-cycle overcurrent limit and thermal shutdown.

The TPS55340 is available in a small 3-mm × 3-mm 16-pin QFN as well as 14-pin HTSSOP packages with PowerPAD for enhanced thermal performance.

The 5-A, 40-V TPS55340 boost converter in the HTSSOP-14 package is pin-to-pin compatible with the 3-A, 40-V TPS61175, and it extends the maximum input voltage from 18 V to 32 V.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS55340PWPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.