TPS5602
- Independent Dual Channels
- Hysteretic Control for Fast Transient Response
- 4.5-V to 25-V Input Voltage Range
- Adjustable Output Voltage Down to 1.2 V
- Synchronous Rectifier Enables Efficiencies of >95%
- Minimized External Component Count
- Separate Standby Control and Over Current Protection
- Low Supply Current...0.8 mA Typ
- 30-Pin TSSOP
- Low Standby Current (1-uA maximum)
- EVM Available (TPS5602EVM-121)
The TPS5602 is a dual-channel synchronous buck switch-mode power supply controller featuring very fast feedback control and minimized component count. By using the hysteretic control method, it is ideal for high-transient current applications, such as 'C6000 and multiple 'C54x DSPs. The TPS5602 is designed specifically for DSP applications that require high efficiency. Since both channels are independent, the up and down power sequencing can be easily achieved by properly setting the standby pins. The wide input voltage and adjustable output voltage make the TPS5602 suitable for many applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Dual, Fast, High Efficiency Controller For DSP Power datasheet | 1999/06/28 | |
Application note | Power Supply Sequencing Solutions for Dual Supply Voltage DSPs (Rev. A) | 2000/07/05 | ||
Application note | Using the TPS5602 to Power DSPs (Rev. A) | 2000/03/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치