8-pin (DDA) package image

TPS566250DDAR 활성

VID 제어를 지원하는 4.5V~17V 6A 동기 벅 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS566250DDA 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 HSOIC (DDA) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS566250의 주요 특징

  • Integrated FETs Optimized for Lower Duty Cycle
    Applications
    • 44 mΩ (High Side) and 23 mΩ (Low Side)
  • Output Voltage Range: 0.6 V to 1.87 V with
    5.5-mV Feedback Voltage Step
  • VID Control with Multibyte Interface with
    Read-Back
  • ±1% Output Voltage at 25°C for VID Control at
    12 V VIN / 1.1 V VOUT
  • D-CAP2™ Control Mode
  • Advanced Eco-mode™ for High Efficiency at Light
    Load and Low Output Voltage Ripple
  • 650-kHz Switching Frequency
  • Fixed Soft Start: 1 ms
  • Monotonic Pre-Biased Soft Start
  • Hiccup Timer for Overload Protection

TPS566250에 대한 설명

The TPS566250 is a synchronous buck converter that enables system designers to complete the suite of various end equipment’s power bus regulators with a cost effective, low component count and low standby current solution.

After the initial power-up, the output voltage can be changed by codes sent to the IC via an I2C compatible VID Control bus.

The main control loops of the TPS566250 use the D-CAP2™ mode control which provides a fast transient response with no external compensation components. The adaptive on-time control supports seamless transition between PWM mode at higher load conditions and Advanced Eco-mode™ operation at light loads. Advanced Eco-mode™ allows the TPS566250 to maintain high efficiency during lighter load conditions. The TPS566250 is able to adapt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR, ceramic capacitors.

The device offers on chip overcurrent, undervoltage lockout and thermal shutdown protection.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS566250DDA 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.