20-pin (PWP) package image

TPS60101PWP 활성

조정된 100mA, 3.3V 고전력 저잡음 충전 펌프 DC/DC 컨버터

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
MAX660MX/NOPB 활성 10kHz/80kHz 스위치드 커패시터 전압 컨버터

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPS60101 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HTSSOP (PWP) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE

TPS60101의 주요 특징

  • Up to 100-mA Output Current
  • Less Than 5-mVpp Output Voltage Ripple
  • No Inductors Required/Low EMI
  • Regulated 3.3-V ±4% Output
  • Only Four External Components Required
  • Up to 90% Efficiency
  • 1.8-V to 3.6-V Input Voltage Range
  • 50-µA Quiescent Supply Current
  • 0.05-µA Shutdown Current
  • Load Isolated in Shutdown
  • Space-Saving Thermally-Enhanced TSSOP PowerPADTM Package
  • Evaluation Module Available (TPS60100EVM-131)

applications
Replaces DC/DC Converters With Inductors in

  • Battery-Powered Applications
  • Two Battery Cells to 3.3-V Conversion
  • Portable Instruments
  • Battery-Powered Microprocessor and DSP Systems
  • Miniature Equipment
  • Backup-Battery Boost Converters
  • PDAs
  • Laptops
  • Handheld Instrumentation
  • Medical Instruments
  • Cordless Phones

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

TPS60101에 대한 설명

The TPS60101 step-up, regulated charge pump generates a 3.3-V ±4% output voltage from a 1.8-V to 3.6-V input voltage (two alkaline, NiCd, or NiMH batteries). Output current is 100 mA from a 2-V input. Only four external capacitors are needed to build a complete low-noise dc/dc converter. The push-pull operating mode of two single-ended charge pumps assures the low output voltage ripple as current is continuously transferred to the output. From a 2-V input, the TPS60101 can start into full load with loads as low as 33 Ω.

The TPS60101 features either constant frequency mode to minimize noise and output voltage ripple or the power-saving pulse-skip mode to extend battery life at light loads. The TPS60101 switching frequency is 300 kHz. The logic shutdown function reduces the supply current to 1-uA (max) and disconnects the load from the input. Special current-control circuitry prevents excessive current from being drawn from the battery during start-up. This DC/DC converter requires no inductors and has low EMI. It is available in the small 20-pin TSSOP PowerPADTM package (PWP).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기