데이터 시트
TPS61085T
- 2.3-V to 6-V Input Voltage Range
- 18.5-V Boost Converter With 2-A Switch Current
- 650-kHz or 1.2-MHz Selectable Switching Frequency
- Adjustable Soft Start
- Thermal Shutdown
- Undervoltage Lockout
- 8-Pin VSSOP and TSSOP Packages
The TPS61085 device is a high-frequency high-efficiency DC-to-DC boost converter with an integrated 2-A, 0.13-Ω power switch capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHz allows the use of small external inductors and capacitors, and provides fast transient response. The external compensation allows optimizing the regulator for application conditions. A capacitor connected to the specific soft-start pin minimizes inrush current at start-up.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS61085T 650-kHz and 1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/07/29 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018/12/11 | ||
Analog Design Journal | Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter | 2012/04/26 | ||
Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011/06/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치