6-pin (YFF) package image

TPS610994YFFT 활성

800nA 초저 정동작 전류의 0.7Vin 동기 부스트 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS610994YFFR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFF) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS61099의 주요 특징

  • 600-nA ultra-low IQ into VOUT pin
  • 400-nA ultra-low IQ into VIN pin
  • Operating input voltage from 0.7 V to 5.5 V
  • Adjustable output voltage from 1.8 V to 5.5 V
  • Fixed output voltage versions available
  • Minimum 0.8-A switch peak current limit
  • Regulated output voltage in down mode
  • True disconnection during shutdown
  • Up to 75% efficiency at 10-µA load with fixed output voltage versions
  • Up to 93% efficiency from 10-mA to 300-mA load
  • 6-ball 1.23-mm × 0.88-mm WCSP package and 2-mm × 2-mm WSON package
  • Create a custom design using the TPS61099x with the WEBENCH Power Designer

TPS61099에 대한 설명

The TPS61099x device is a synchronous boost converter with 1-µA ultra-low quiescent current. The device is designed for products powered by an alkaline battery, NiMH rechargeable battery, Li-Mn battery, or rechargeable Li-Ion battery where high efficiency under light-load condition is critical to achieve long battery life operation.

The TPS61099x boost converter uses a hysteretic control topology to obtain maximal efficiency at minimal quiescent current. It only consumes 1-µA quiescent current under light-load condition and can achieve up to 75% efficiency at 10-µA load with fixed output voltage version. It can also support up to 300-mA output current from 3.3-V to 5-V conversion, and achieve up to 93% at 200-mA load.

The TPS61099x also offers both Down mode and Pass-Through operations for different applications. In Down mode, the output voltage can still be regulated at target value even when input voltage is higher than the output voltage. In Pass-Through mode, the output voltage follows input voltage. The TPS61099x exits Down mode and enters into Pass-Through mode when VIN > VOUT + 0.5 V.

The TPS61099x supports true shutdown function when it is disabled, which disconnects the load from the input supply to reduce the current consumption.

The TPS61099x offers both adjustable output voltage version and fixed output voltage versions. It is available in a 6-ball 1.23-mm × 0.88-mm WCSP Package and a 6-pin 2-mm × 2-mm WSON package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS610994YFFR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.