16-pin (PW) package image

TPS61121PW 활성

1셀 리튬 이온 또는 듀얼 셀 애플리케이션용 1.5V 200mA LDO를 지원하는 3.3V 95% 효율의 부스트 컨버터

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
TPS61023DRLR 활성 3.7A 부스트 컨버터(0.5V 초저전력 입력 전압) Not integrated LDO, smaller package and higher output current
TPS610981DSER 활성 저입력 전압, 3.3V 출력 전압, 동기 부스트 컨버터(LDO 통합) For applications requiring smaller package or smaller output current.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPS61121 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

TPS61121의 주요 특징

  • Synchronous, 95% Efficient, Boost Converter With
    500-mA Output Current From 1.8-V Input
  • Integrated 200-mA Reverse Voltage Protected
    LDO for DC-DC Output Voltage Post Regulation
    or Second Output Voltage
  • 40-µA (Typical) Total Device Quiescent Current
  • Input Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options up
    to 5.5 V
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low
    Output Power
  • Low Battery Comparator
  • Power Good Output
  • Low EMI-Converter (Integrated Antiringing Switch)
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Overtemperature Protection
  • Available in a Small 4-mm × 4-mm VQFN-16 or in
    a TSSOP-16 Package

TPS61121에 대한 설명

The TPS6112x devices provide a complete power supply solution for products powered by either a one-cell Li-Ion or Li-Polymer by either a one-cell Li-Ion or Li-Polymer battery, or a two- to four-cell Alkaline, NiCd, or NiMH battery. The devices can generate two stable output voltages that are either adjusted by an external resistor divider or are fixed internally on the chip. The device also provides a simple solution for generating 3.3 V out of a one-cell Li-Ion or Li-Polymer battery at a maximum output current of at least 200 mA with supply voltages down to 1.8 V. The implemented boost converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using a synchronous rectifier to obtain maximum efficiency. The maximum peak current in the boost switch is limited to a value of 1600 mA.

The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is completely disconnected from the battery. A low-EMI mode is implemented to reduce ringing and, in effect, lower radiated electromagnetic energy when the converter enters discontinuous conduction mode. A power good output at the boost stage simplifies control of any connected circuits like cascaded power supply stages or microprocessors.

The built-in LDO can be used for a second output voltage derived either from the boost output or directly from the battery. The LDO can be enabled separately that is, using the power good of the boost stage. The device is packaged in a 16-pin VQFN (RSA) package measuring 4 mm × 4 mm or in a 16-pin TSSOP (PW) package.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기