13-pin (RNW) package image

TPS61178RNWR 활성

부하 분리 제어를 지원하는 20V, 10A 완전 통합 동기 부스트

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS61178RNWT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN-HR (RNW) | 13
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS61178의 주요 특징

  • Input Voltage Range: 2.7 V to 20 V
  • Output Voltage Range: 4.5 V to 20 V
  • Programmable Switch Peak Current: up to 10 A
  • Two 16-mΩ FETs Integrated
  • Efficiency up to 96%: VIN = 7.2 V, VOUT = 16 V, IOUT = 2 A
  • Adjustable Switching Frequency: up to 2.2 MHz
  • External Clock Synchronization:
    200 kHz to 2.2 MHz
  • Gate Driver for Load Disconnect
  • Hiccup Short Protection
  • Over Voltage Protection
  • Auto PFM Operation - TPS61178
  • Forced PWM Mode - TPS611781
  • 3.0-mm x 3.5-mm 13-pin VQFN Hotrod Package
  • Create a Custom Design Using the TPS61178 With the WEBENCH® Power Designer

TPS61178에 대한 설명

The TPS61178x family is a 20-V synchronous Boost converter with the gate driver built-in for load disconnect. The TPS61178x integrates two low on-resistance power FETs: A 16-mΩ switching FET and a 16-mΩ rectifier FET.

The TPS61178x uses the fixed frequency peak current mode control with the slope compensation integrated. At the light load, the TPS61178 enters into the auto PFM mode while TPS611781 is in the forced PWM mode.

The TPS61178x could isolate the output from input side when shutdown. Once the output is shorted, it enters into the hiccup mode to lower the thermal stress and can recover automatically after the short releases. Additionally, the TPS61178x also has OVP and thermal protection to avoid the fault operation. The TPS61178x is in a 3.0-mm x 3.5-mm 13-pin VQFN package with enhanced thermal dissipation.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS61178RNWT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기