8-pin (DSG) package image

TPS61251DSGT 활성

3.5MHz, 1.5A, 92% 효율 부스트 컨버터, 조정 가능 입력 전류 한계, ±10% 전류 정확도

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS61251DSGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DSG) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS61251의 주요 특징

  • Resistor Programmable Input Current Limit
    • ±10% Current accuracy at 500 mA over full temperature range
    • Programmable from 100 mA up to 1500 mA
  • Snooze mode draws only 2 µA (typical) quiescent current
  • Designed to charge large capacitor values in the Farad range
  • Up to 92% Efficiency
  • Power good indicates appropriate output voltage level even in shutdown
  • VIN range from 2.3 V to 6 V
  • Adjustable output voltage up to 6.5 V
  • 100% Duty-cycle mode when VIN > VOUT
  • Load disconnect and reverse current protection
  • Short-circuit protection
  • Typical operating frequency 3.5 MHz
  • Available in a 2 × 2-mm WSON-8 package
  • Create a custom design using the TPS61251 with the WEBENCH® Power Designer

TPS61251에 대한 설명

The TPS61251 device provides a power supply solution for products powered by either a three-cell, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal to power portable applications like mobile phones, solid state drives (SSD) and wireless modems. The converter is designed to charge large capacitors in the Farad range to support battery back up applications. During capacitor charging, the TPS61251 device is working as a constant current source until VOUT has reached its programmed value. The charge current can be programmed by an external resistor RILIM and provides a ±10% accuracy for the 500-mA average input current limit.

The TPS61251 device in combination with a reservoir capacitor allows the converter to provide high current pules that would exceed the capability of the suppling circuit (PC slot, USB) and keeps the slot power safely within its capabilities. During light loads the device automatically enters an enhanced power save mode (snooze mode), which allows the converter to maintain the required output voltage, while only drawing 2 µA from the battery. This allows maximum efficiency at lowest quiescent currents.

TPS61251 device allows the use of small inductors and input capacitors to achieve a small solution size. During shutdown, the load is completely disconnected from the battery and will not discharge either the battery nor the charged bulk capacitor. The TPS61251 device is available in a 8-pin QFN package measuring 2 × 2 mm (DSG).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS61251DSGR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기