16-pin (RTE) package image

TPS61390RTET 활성

전류 미러 및 샘플 앤 홀드를 지원하는 85-VOUT 부스트 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS61390RTER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RTE) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS61390의 주요 특징

  • Input voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Output voltage range: up to 85 V
  • R(DS)on of switching FET: 0.9 Ω
  • Switch current limit: 1000 mA
  • Sample window with minimum 400-ns
  • High optical power protection with 0.5-µs response time
  • Switching frequency: 700 kHz
  • Quiescent current: 110 µA from VIN, 340 µA from VOUT, 140 µA from AVCC
  • Soft-start time: 4.8 ms
  • Package: 3 mm × 3 mm × 0.75 mm QFN

TPS61390에 대한 설명

The TPS61390 is a 700-kHz pulse-width modulating (PWM) step-up converter with an 85-V switch FET with an input ranging from 2.5 V to 5.5 V. The switching peak current is up to 1000 mA. The TPS61390 includes accurate current mirror with two gain options selectable (1 : 5 or 4 : 5).

Additionally, the TPS61390 integrates a sample-and-hold circuitry for the burst-mode optical receiver applications to capture the current flowing through the APD and pass the current to an external ADC. The device supports fast response time during the transition between strong and weak optical density. The TPS61390 also provides high optical-power protection with an additional FET in series with the APD power path with the typical response time of 0.5 µs . It can recover automatically once the high optical releasing.

The TPS61390 is available in 3 mm × 3 mm QFN package with exposed pad underneath.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS61390RTER 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기