데이터 시트
TPS62002
- High-Efficiency Synchronous Step-Down
Converter with More than 95% Efficiency - 2-V to 5.5-V Operating Input Voltage Range
- Adjustable Output Voltage Range From 0.8 V to
VIN - Fixed Output Voltage Options Available in 0.9 V,
1 V, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 1.9 V, 2.5 V, and 3.3 V - Synchronizable to External Clock Signal up to
1 MHz - Up to 600 mA Output Current
- Pin-Programmable Current Limit
- High Efficiency Over a Wide Load Current Range
in Power Save Mode - 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
- Low-Noise Operation Antiringing Switch and
PFM/PWM Operation Mode - Internal Softstart
- 50-µA Quiescent Current (TYP)
- Available in the 10-Pin Microsmall Outline
Package (VSSOP) - Evaluation Module Available
The TPS6200x devices are a family of low-noise synchronous step-down DC/DC converters that are ideally suited for systems powered from a 1-cell Li-ion battery or from a 2- to 3-cell NiCd, NiMH, or alkaline battery. The TPS6200x operates typically down to an input voltage of 1.8 V, with a specified minimum input voltage of 2 V.
The TPS62000 operates over a free-air temperature range of –40°C to 85°C.The device is available in the 10-pin (DGS) microsmall outline package (VSSOP).
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
13개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치