10-pin (DGQ) package image

TPS62044DGQR 활성

1.8V 출력, 1.2A, 95% 효율의 스텝다운 컨버터, 18uA, MSOP-10

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS62044DGQ 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HVSSOP (DGQ) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS62044의 주요 특징

  • Up to 95% Conversion Efficiency
  • Typical Quiescent Current: 18 µA
  • Load Current: 1.2 A
  • Operating Input Voltage Range: 2.5 V to 6.0 V
  • Switching Frequency: 1.25 MHz
  • Adjustable and Fixed Output Voltage
  • Power Save Mode Operation at Light load Currents
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Internal Softstart
  • Dynamic Output Voltage Positioning
  • Thermal Shutdown
  • Short-Circuit Protection
  • 10 Pin MSOP PowerPad™ Package
  • 10 Pin QFN 3 X 3 mm Package
  • APPLICATIONS
    • PDA, Pocket PC and Smart Phones
    • USB Powered Modems
    • CPUs and DSPs
    • PC Cards and Notebooks
    • xDSL Applications
    • Standard 5-V to 3.3-V Conversion

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

TPS62044에 대한 설명

The TPS6204x family of devices are high efficiency synchronous step-down dc-dc converters optimized for battery powered portable applications. The devices are ideal for portable applications powered by a single Li-Ion battery cell or by 3-cell NiMH/NiCd batteries. With an output voltage range from 6.0 V down to 0.7 V, the devices support low voltage DSPs and processors in PDAs, pocket PCs, as well as notebooks and subnotebook computers. The TPS6204x operates at a fixed switching frequency of 1.25 MHz and enters the power save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low noise applications, the devices can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. The TPS6204x supports up to 1.2-A load current.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS62044DGQ 활성
패키지 수량 | 캐리어 80 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기