6-pin (YFP) package image

TPS62088YFPT 활성

1.2mm x 0.8mm WCSP 안에 2.4V-5.5V 입력, 초소형 6핀 3A 스텝다운 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.508
100 249 $1.245
250 999 $0.894
1,000 + 99,999,999 $0.673

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS62088YFPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.561 1 99 $1.257 100 249 $1.038 250 999 $0.746 1,000 + 99,999,999 $0.561

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YFP) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS62088의 주요 특징

  • DCS-Control topology
  • Up to 95% efficiency
  • 26mΩ and 26mΩ internal power MOSFETs
  • 2.4V to 5.5V input voltage range
  • 4µA operating quiescent current
  • 1% output voltage accuracy
  • 4MHz switching frequency
  • Power save mode for light-load efficiency
  • A forced-PWM version for CCM operation
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • Active output discharge
  • Power-good output
  • Thermal shutdown protection
  • Hiccup short-circuit protection
  • Available in 6-pin WCSP and PowerWCSP with 0.4mm pitch
  • 0.3mm tall YWC package supports embedded systems
  • Supports 12mm2 design size
  • Supports < 0.6mm height design
  • Create a custom design using the TPS62088 with the WEBENCH Power Designer

TPS62088에 대한 설명

The TPS6208xx device family is a high-frequency, synchronous step-down converter designed for small design size and high efficiency. With an input voltage range of 2.4V to 5.5V, common battery technologies are supported. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters power save mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range. The forced PWM version of the device maintains a CCM operation across any load. The 4MHz switching frequency allows the device to use small external components. Together with DCS-control architecture, excellent load transient performance, and output voltage regulation accuracy are achieved. Other features like overcurrent protection, thermal shutdown protection, active output discharge, and power good are built in. The device is available in a 6-pin WCSP package.

가격

수량 가격 (USD)
1 99 $1.508
100 249 $1.245
250 999 $0.894
1,000 + 99,999,999 $0.673

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS62088YFPR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 (USD) 1ku | $0.561 1 99 $1.257 100 249 $1.038 250 999 $0.746 1,000 + 99,999,999 $0.561

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기