TPS62089A
- DCS-Control topology
- Up to 95% efficiency
- 26-mΩ and 26-mΩ internal power MOSFETs
- 2.4-V to 5.5-V input voltage range
- 4-µA operating quiescent current
- 1% output voltage accuracy
- 4-MHz switching frequency
- Power save mode for light-load efficiency
- A forced-PWM version for CCM operation
- 100% duty cycle for lowest dropout
- Active output discharge
- Power good output
- Thermal shutdown protection
- Hiccup short-circuit protection
- Available in 6-pin WCSP and PowerWCSP with 0.4-mm pitch
- 0.3-mm tall YWC package supports embedded systems
- Supports 12 mm2 solution size
- Supports < 0.6 mm height solution
- Create a custom design using the TPS62088 with the WEBENCH® Power Designer
The TPS6208xx device family is a high-frequency synchronous step-down converters optimized for small solution size and high efficiency. With an input voltage range of 2.4 V to 5.5 V, common battery technologies are supported. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters power save mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range. The forced PWM version of the device maintains a CCM operation across any load. The 4-MHz switching frequency allows the device to use small external components. Together with its DCS-control architecture, excellent load transient performance, and output voltage regulation accuracy are achieved. Other features like overcurrent protection, thermal shutdown protection, active output discharge, and power good are built in. The device is available in a 6-pin WCSP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS62088 and TPS6208xA, 2.4-V to 5.5-V Input, Tiny 6-Pin 2-A/3-A Step-Down Converter in 1.2-mm × 0.8-mm Wafer Chip Scale Package and Suitable for Embedding datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2021/11/12 |
Certificate | TPS62089AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/06/09 | ||
EVM User's guide | TPS6208xA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/05/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS62089AEVM-187 — 강제 PWM에서 5.5V 입력, 3A 출력 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈
TPS62089AEVM-187은 0.4mm 피치의 초소형 1.2mm x 0.8mm WCSP 패키지에 DCSControl™을 지원하는 TPS62089A 3A 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있습니다. EVM은 최대 솔루션 높이가 1mm이고 2.4V~5.5V 입력 전압에서 1% 정확도의 1.8V 출력 전압을 출력합니다. TPS62089A는 SSD(솔리드 스테이트 드라이브), 웨어러블 및 스마트폰과 같은 공간 제약적인 애플리케이션을 위한 POL(Point-of-Load) 컨버터를 위한 고효율 소형 솔루션입니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치