6-pin (YFD) package image

TPS62675YFDT 활성

500mA, 6MHz 고효율 스텝다운 컨버터, 출력 전압 1.2V

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS62675YFDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YFD) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS62675의 주요 특징

  • 92% Efficiency at 6MHz Operation
  • 17µA Quiescent Current
  • Wide VIN Range From 2.3V to 4.8V
  • 6MHz Regulated Frequency Operation
  • Spread Spectrum, PWM Frequency Dithering
  • Best in Class Load and Line Transient
  • ±2% Total DC Voltage Accuracy
  • Low Ripple Light-Load PFM Mode
  • ≥35dB VIN PSRR (1kHz to 10kHz)
  • Simple Logic Enable Inputs
  • Supports External Clock Presence Detect Enable Input
  • Three Surface-Mount External Components Required (One 0603 MLCC Inductor, Two 0402 Ceramic Capacitors)
  • Complete Sub 0.33-mm Component Profile Solution
  • Total Solution Size <10 mm2
  • Available in a 6-Pin NanoFree™ (CSP) Ultra-Thin Packaging, 0.4 mm Max. Height

TPS62675에 대한 설명

The TPS6267x devices are high-frequency synchronous step-down dc-dc converters optimized for small battery-powered applications. Intended for low-power applications, the TPS6267x supports up to 650-mA load current and allows the use of low cost chip inductor and capacitors.

With a wide input voltage range of 2.3V to 4.8V, the device supports applications powered by Li-Ion batteries with extended voltage range. Different fixed voltage output versions are available from 1.05V to 2.1V. The TPS6267x operates at a regulated 6-MHz switching frequency and enters the power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.

The PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 17µA (typ) during light load operation. For noise-sensitive applications, the device has PWM spread spectrum capability providing a lower noise regulated output, as well as low noise at the input. These features, combined with high PSRR and AC load regulation performance, make this device suitable to replace a linear regulator to obtain better power conversion efficiency.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS62675YFDR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기