TPS628304
- 2.25V to 5.5V input voltage range
- 0.5V to 4.5V adjustable output voltage
- 1% FB voltage accuracy (–40°C to 125°C TJ)
- Optimized EMI performance
- Facilitates CISPR 11/32 compliance
- Integrated on-chip noise-filtering capacitors
- Measurements according to CISPR available
- Excellent transient response
- 7µA operating quiescent current
- 2.0MHz switching frequency
- 35mΩ and 18mΩ internal power MOSFETs
- DCS-Control topology
- MODE pin for conduction mode selection
- Supports 1.2V GPIO
- 100% duty cycle for lowest dropout
- Active output discharge
- Power-good output
- Thermal shutdown protection
- Hiccup or latch-off OCP/OVP
- SIMPLIS model available
- Create a custom design using the TPS62830x with WEBENCH® Power Designer
The TPS62830x is an easy-to-use, synchronous, step-down, DC/DC converters family with low quiescent current. Based on the DCS-Control topology, TPS62830x provides a fast transient response with small output capacitance. The internal reference allows to regulate the output voltage down to 0.5V with a high feedback voltage accuracy of 1% over the junction temperature range of –40°C to 125°C. The family is available in two packages and each package devices are pin-to-pin compatible.
The TPS62830x has a MODE pin to control the device mode of operation. Power save mode maintains high efficiency down to very light loads for extending the system battery run-time. Forced-PWM mode maintains a continuous conduction mode to make sure the least ripple in the output voltage and a quasi-fixed switching frequency. The device features a Power-Good signal and a well-controlled internal soft-start circuit. TPS62830x is able to operate in 100% mode. For fault protection, TPS62830x incorporates a HICCUP short-circuit protection as well as a thermal shutdown. One device option has a latch-off protection for short circuit as well as overvoltage incidents. The family is available in two packages: an 8-pin 1.0mm × 2.0mm QFN package, offering the highest power density design, and an 8-pin 1.6mm × 2.1mm SOT583 package, offering an easy-to-assemble designs.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS628304ADRLEVM — TPS628304A SOT583 패키지의 4A 강압 컨버터용 평가 모듈
TPS628304ADRLEVM 평가 모듈(EVM)은 1.6mm x 2.1mm x 0.6mm SOT583 패키지의 4.0A, 강압 컨버터인 TPS628304A의 평가를 지원합니다. EVM은 2.25V~5.5V 입력 전압을 1.8V의 조정 출력 전압으로 변환합니다. TPS628304A는 입력 잡음 필터링 커패시터가 통합된 동기 스텝다운 컨버터로, 탁월한 EMI 성능에 최적화되어 있습니다. DCS-Control 토폴로지를 기반으로 하는 이 제품은 작은 출력 정전 용량으로 빠른 과도 응답을 제공합니다.
TPS628304ARZEREVM — TPS628304A QFN 패키지의 4A 강압 컨버터용 평가 모듈
TPS628304ARZEREVM 평가 모듈(EVM)은 1.0mm × 2.0mm x 0.8mm QFN 패키지의 4.0A, 스텝다운 컨버터인 TPS628304A의 평가를 지원합니다. EVM은 2.25V~5.5V 입력 전압을 1.8V의 조정 출력 전압으로 변환합니다. TPS628304A는 입력 잡음 필터링 커패시터가 통합된 동기 스텝다운 컨버터로, 탁월한 EMI 성능에 최적화되어 있습니다. DCS-Control 토폴로지를 기반으로 하는 이 제품은 작은 출력 정전 용량으로 빠른 과도 응답을 제공합니다.
TPS628304A SIMPLIS Encrypted Transient and Average Model
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
WQFN-HR (RZE) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치