TPS62867
- DCS-Control topology for fast transient response
- 11-mΩ and 10.5-mΩ internal power MOSFETs
- 1% output voltage accuracy
- 4-µA operating quiescent current
- 2.4-V to 5.5-V input voltage range
- 0.6-V to VIN output voltage range
- Fixed (selectable by external resistor) and adjustable output voltage versions
- 2.4-MHz switching frequency
- Forced PWM or power save mode
- Output voltage discharge
- 100% duty cycle mode
- Hiccup short-circuit protection
- Power good indicator with window comparator
- Thermal shutdown
- Solution sizes down to 30 mm2 possible
- Available in 1.5-mm × 2.5-mm QFN with 0.5-mm pitch
- Create a custom design using the TPS62865 with the WEBENCH Power Designer
- Create a custom design using the TPS62867 with the WEBENCH Power Designer
The TPS62865 and TPS62867 devices are high-frequency synchronous step-down converters which provide an efficient, flexible, and high power-density solution. At medium to heavy loads, the converters operate in PWM mode and automatically enter Power Save Mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range. The devices can also be forced in PWM mode operation to minimize output voltage ripple. Together with its DCS-control architecture, excellent load transient performance and tight output voltage accuracy are achieved. The devices feature a Power Good signal and an internal soft start circuit. The devices are able to operate in 100% mode. For fault protection, the devices incorporate a HICCUP short circuit protection as well as a thermal shutdown.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS62865/TPS62867 2.4-V to 5.5-V Input, 4-A and 6-A Synchronous Step-Down Converter in 1.5-mm × 2.5-mm QFN Package datasheet | PDF | HTML | 2021/03/23 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | Intro to Multi-Function Pins and Their Applications in TI Step-Down Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/17 | |
EVM User's guide | TPS62867EVM-121 Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/04/14 | |
White paper | Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power | 2021/03/22 | ||
Certificate | TPS62867EVM-121 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/11/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS62867EVM-121 — 1%의 정확도 평가 모듈이 포함된 5.5V 입력, 6A 출력 스텝다운 벅 컨버터
step-down converter with DCS-Control™ in a tiny 1.5-mm by 2.5-mm QFN package. The EVM outputs a 0.9-V
output voltage with 1% accuracy from input voltages between 2.4 V and 5.5 V. The TPS62867 is a highly
(...)
TPS65219EVM-SKT — TPS65219 NVM(비휘발성 메모리) 프로그래밍 보드
TPS65219 NVM(비휘발성 메모리) 프로그래밍 보드는 MSP430F5529 MCU(마이크로컨트롤러)를 사용하여 TPS65219 전원 관리 IC(PMIC)에 대한 NVM의 고객 프로그래밍을 지원합니다. 여기에는 전원 단자, 전체 DC 레귤레이터 및 출력용 점퍼, 그리고 공통 측정을 위한 테스트 포인트도 포함되어 있습니다. 이 프로그래밍 보드에는 프로토타입 보드에 납땜하기 전에 프로그래밍 장치를 위한 소켓이 있습니다. TPS65219EVM-SKT는 RHB 5mm x 5mm(0.5mm 피치) 패키지를 프로그래밍하는 데 사용할 수 (...)
TIDA-060043 — 56G 리타이머 MCB QSFP-DD 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RQY) | 9 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치