TPS62903
- High efficiency for wide duty cycle and load range
- IQ: 4-µA typical
- Selectable switching frequency: 2.5 MHz and 1.0 MHz
- RDS(ON): 62-mΩ high side, 22-mΩ low side
- Automatic efficiency enhancement (AEE)
- Small 1.5-mm × 2.0-mm VQFN package with 0.5-mm pitch
- Up to 3-A continuous output current
- ±0.9% feedback voltage accuracy across temp (-40°C to 150°C)
- Configurable ouput voltage options:
- VFB external divider: 0.6 V to 5.5 V
- VSET internal divider: 16 options between 0.4 V and 5.5 V
- DCS-Control™ topology with 100% mode
- Highly flexible and easy to use
- Optimized pinout for single-layer routing
- Precise enable input
- Forced PWM or auto power save mode
- Power good output
- Selectable active output discharge
- Adjustable soft start and tracking
- No external bootstrap capacitor required
- Create a custom design using the TPS62903 using the WEBENCH Power Designer
The TPS62903 is a highly-efficient, small, and flexible synchronous step-down DC-DC converter that is easy to use. A selectable switching frequency of 2.5 MHz or 1.0 MHz allows the use of small inductors and provides fast transient response. The device supports high VOUT accuracy of ± 1% with the DCS-Control topology. The wide input voltage range of 3 V to 17 V supports a variety of nominal inputs, like 12-V supply rails, single-cell or multi-cell Li-Ion, and 5-V or 3.3-V rails.
The TPS62903 can automatically enter power save mode (if auto PFM/PWM is selected) at light loads to maintain high efficiency. Additionally, to provide high efficiency at very small loads, the device has a low typical quiescent current of 4 µA. AEE, if enabled, provides high efficiency across VIN, VOUT, and load current. The device includes a MODE/Smart-CONF input to set the internal/external divider, switching frequency, output voltage discharge, and automatic power save mode or forced PWM operation.
The device is available in small 9-pin VQFN package measuring 1.50 mm × 2.00 mm with 0.5-mm pitch.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS62903, 3-V to 17-V, High Efficiency and Low IQ Buck Converter in 1.5-mm × 2-mm QFN Package datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/03/18 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Application note | Using the TPS6290x in an Inverting Buck – Boost Topology | PDF | HTML | 2022/07/12 | |
Application note | How to Best Use TPS62903 for a Given Application Requirement | PDF | HTML | 2021/08/13 | |
Application note | Comparison of TPS6290x vs. TPS621x0 | PDF | HTML | 2021/07/23 | |
Application brief | Multi-Function Pins for Easy Designing | PDF | HTML | 2021/07/07 | |
Technical article | Which pinout is best? How individual, multifunctional and trimmed pinouts help add | PDF | HTML | 2021/06/28 | |
EVM User's guide | TPS6290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/07 | |
Certificate | TPS62903EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/12/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMDSCNCD263P — AM263Px 범용 controlCARD™ 개발 키트 Arm® 기반 MCU
TMDSCNCD263P는 AM263x 시리즈 TI Sitara™ 고성능 마이크로컨트롤러용 HSEC180 controlCARD 기반 평가 및 개발 툴입니다. 이 보드는 다음 애플리케이션을 개발할 수 있는 표준화되고 사용하기 쉬운 플랫폼을 제공하므로 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다. AM263P 제어 카드에는 PMIC 기반 전력 솔루션 및 추가 구성품과 함께 Sitara AM263P4 프로세서가 탑재되어 있어 사용자가 산업용 이더넷, 표준 이더넷, FSI(고속 직렬 인터페이스) 등을 포함한 다양한 디바이스 (...)
TPS62903EVM-069 — 1.5mm x 2mm QFN 패키지의 17VIN, 3A, 저 IQ 벅 컨버터 평가 모듈
TIDA-050052 — 고전력 밀도 벅 DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-HR (RPJ) | 9 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치