TPS62A01-Q1
- 2.5-V to 5.5-V input voltage range
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C T A
- 0.6-V to V IN adjustable output voltage range
- 100-mΩ and 67-mΩ low R DSON switches
- < 25-µA quiescent current
- 1.5% feedback accuracy (-40°C to 150°C)
- 100% mode operation
- 2.4-MHz switching frequency
- Power save mode or PWM option available
- Power-good output pin
- Short-circuit protection (HICCUP)
- Internal soft start-up
- Active output discharge
- Thermal shutdown protection
- Available in a 1.60-mm × 1.60-mm SOT563 package
The TPS62A01x-Q1 family of devices are synchronous step-down buck DC-DC converters optimized for high efficiency and compact design size. The devices integrate switches capable of delivering an output current up to 1 A. At medium to heavy loads, the devices operate in pulse width modulation (PWM) mode with 2.4-MHz switching frequency. At light load, the devices automatically enter power save mode (PSM) to maintain high efficiency over the entire load current range. In shutdown, the current consumption is minimal as well. The TPS62A01A-Q1 variants of this device family operate in forced PWM across the whole load current range.
The TPS62A01x-Q1 devices provide an adjustable output voltage through an external resistor divider. An internal soft-start circuit limits the inrush current during start-up. Other features like overcurrent protection, thermal shutdown protection, and power good are built-in. The devices are available in a SOT-563 package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS62A01x-Q1, 2.5-V to 5.5-V, 1-A Automotive Step-Down Converter in SOT563 Package datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/11/15 |
EVM User's guide | TPS62A01-Q1 and TPS62A01A-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/09/28 | |
Functional safety information | TPS62A01-Q1 and TPS62A01A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023/09/19 | |
Certificate | TPS62A01QEVM-270 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/08/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS62A01QEVM-270 — 5.5V, 1A 출력 오토모티브 강압 컨버터용 TPS62A01-Q1 평가 모듈
TPS62A01QEVM-270 평가 모듈(EVM)은 0.6mm 높이의 1.6mm x 1.6mm SOT563 패키지에 1%의 피드백 정확도를 지원하는 스텝다운 컨버터인 TPS62A01-Q1 평가를 지원합니다. EVM은 최대 1A의 출력 전류에서 2.5V~5.5V 입력 전압을 1.8V의 조정 출력 전압으로 변환합니다. 회로는 53mm²를 차지하며, 최대 높이는 1.5mm입니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치