10-pin (DSK) package image

TPS63030DSKR 활성

1A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS63030DSKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
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
패키지 | 핀 WSON (DSK) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS63030의 주요 특징

  • Input voltage range: 1.8 V to 5.5 V
  • Fixed and adjustable output voltage options from 1.2 V to 5.5 V
  • Up to 96% efficiency
  • 800-mA Output current at 3.3 V in step-down mode (VIN = 3.6 V to 5.5 V)
  • Up to 500-mA output current at 3.3 V in boost mode (VIN > 2.4 V)
  • Automatic transition between step-down and boost mode
  • Device quiescent current less than 50 µA
  • Power-save mode for improved efficiency at low-output power
  • Forced fixed frequency operation and synchronization possible
  • Load disconnect during shutdown
  • Overtemperature protection
  • Available in a small 2.5-mm × 2.5-mm 10-pin VSON package (QFN)

TPS63030에 대한 설명

The TPS6303x devices provide a power supply solution for products powered by either a two-cell or three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-ion or Li-polymer battery. Output currents can go as high as 600 mA while using a single-cell Li-ion or Li-polymer battery, and discharge it down to 2.5 V or lower. The buck-boost converter is based on a fixed-frequency, pulse width modulation (PWM) controller using synchronous rectification to obtain maximum efficiency. At low-load currents, the converter enters power-save mode to maintain high efficiency over a wide load current range. The power-save mode can be disabled, forcing the converter to operate at a fixed switching frequency. The maximum average current in the switches is limited to a typical value of 1000 mA. The output voltage is programmable using an external resistor divider, or is fixed internally on the chip. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is disconnected from the battery.

The TPS6303x devices operate over a free air temperature range of –40°C to 85°C. The devices are packaged in a 10-pin VSON package measuring 2.5-mm × 2.5-mm (DSK).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS63030DSKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.