10-pin (DLA) package image

TPS63802DLAR 활성

QFN/DFN 패키지의 2A, 고효율, 11uA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS63802DLAT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 VSON-HR (DLA) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS63802의 주요 특징

  • Input voltage range: 1.3 V to 5.5 V
    • Device input voltage > 1.8 V for start-up
  • Output voltage range: 1.8 V to 5.2 V (adjustable)
  • 2-A output current for VI ≥ 2.3 V, VO = 3.3 V
  • High efficiency over the entire load range
    • 11-µA operating quiescent current
    • Power save mode and mode selection for forced PWM-mode
  • Peak current buck-boost mode architecture
    • Defined transition points between buck, buck-boost, and boost operation modes
    • Forward and reverse current operation
    • Start-up into pre-biased outputs
  • Safety and robust operation features
    • Integrated soft start
    • Overtemperature- and overvoltage-protection
    • True shutdown function with load disconnect
    • Forward and backward current limit
  • Small solution size of 21.5 mm2
    • Tiny SON/DFN package (similar to QFN)
    • Small 0.47-µH inductor
    • Works with a 22-µF minimum output capacitor
  • Create a custom design using the TPS63802 with the WEBENCH Power Designer

TPS63802에 대한 설명

The TPS63802 is a high efficiency, high output current buck-boost converter. Depending on the input voltage, it automatically operates in boost, buck, or in a novel 4-cycle buck-boost mode when the input voltage is approximately equal to the output voltage. The transitions between modes happen at defined thresholds and avoid unwanted toggling within the modes to reduce output voltage ripple. The device output voltages are individually set by a resistive divider within a wide output voltage range. An 11-µA quiescent current enables the highest efficiency for little to no-load conditions.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS63802DLAT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.